/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    NVR embebido Serie 35 - HN35 Plus

    NVRs embebidos HN35 PLUS de Honeywell con chipset de 32 canales, sistema POE y TPM, opción de múltiples discos duros Survillance, resolución de vídeo HD (UHD) de 12 MP y compatibilidad con salida HDMI 4K. Cumple con la Sección 889 de la NDAA.

    Overview

    Las soluciones de vídeo compatibles con la NDAA de Honeywell, la serie 35 más grabadoras de vídeo en red embebida, ofrecen un conjunto sólido de características orientadas a los mercados competitivos de pequeñas y medianas empresas y empresas de nivel inicial. Estos NVR tienen 32 canales POE y resoluciones de vídeo de 12MP.

    Las grabadoras 35 Series Plus cuentan con varias opciones de disco duro con flexibilidad para seleccionar almacenamiento. Junto con el software Honeywell Smart Viewer (HSV), la Serie 35 ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar para la gestión de flujos y grabaciones de vídeo importantes. La solución completa de la Serie 35 de cámaras, grabadoras y software HSV incluye cifrado de flujo seguro en todo el sistema, protegiendo tus grabaciones de interferencias no deseadas.

    Características y Beneficios:
    • Función de enchufe y uso junto con cámaras de la serie 35 para una configuración rápida y sencilla
    • PoE de todos los canales, facilitándolo su uso y reduciendo el coste total de propiedad
    • Diseño intuitivo de NVR, asistente de instalación rápida y guía de instalación fácil de entender para una configuración rápida y sencilla
    • Ver de 1 a 32 canales simultáneamente con reproducción sincronizada en tiempo real (dependiendo de la capacidad de decodificación y la resolución de grabación)
    • Visualización y reproducción en directo de hasta 12 MP Ultra HD (UHD)
    • Soporta H.265 HEVC, H.264 y Smart Codec
    • Cuatro opciones de desdeformación: vídeo de cámara ojo de pez Honeywell en el tope de escritorio de Windows y la aplicación móvil HSV de Honeywell Smart Viewer (HSV)
    • Notificaciones de análisis de vídeo ampliado en cámaras de la Serie 35
    • Notificación de audio/push bidireccional
    • Soporta integración con Maxpro VMS
    • Integración P2P para gestionar la visualización remota y la gestión de alarmas
    • Búsqueda de Análisis de Vídeo (VA) basada en el tipo de objeto (persona, vehículo)
    • El almacenamiento interno soporta 4 discos duros expandibles de hasta 18 TB (por disco)
    • Almacena clips de vídeo y instantáneas en almacenamiento externo, como un dispositivo USB en el lado local o un cliente PC en el lado web
    • Almacenamiento externo mejorado de grabación y clips de vídeo: eSATA, NAS, dispositivo USB local, cliente de PC en la web
    SOLUCIÓN SEGURA Y CONFORME
    • El TPM (Trusted Platform Module) proporciona cifrado de flujo y comandos de extremo a extremo mediante claves criptográficas integradas
    • Junto con cámaras de la serie 35, ofrece una solución cifrada de extremo a extremo con TLS1.2 y TLS1.3, streaming de vídeo y control cifrados entre NVR y cliente web / visor / aplicación móvil
    • Marca de agua de vídeo para evitar el uso o republicación no autorizado sin permiso.
    Opciones de discos duros Survillance -
    • HN30HDS04
    • HN30HDS08
    • HN30HDS10
    • HN30HDS12
    • HN30HDS14
    • HN30HDS18
    Certificaciones:
    • Emisiones: FCC Parte 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, cumplir con UKCA y RCM
    • Inmunidad:- CE (EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Cumplir con UKCA y RCM
    • Seguridad: - CERTIFICADO UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), Cumplir con UKCA y RCM
    • RoHS:-CE (EN 63000), EAU (Decreto del Gabinete nº 10 de 2017)
    • País de origen: Vietnam
    • Garantía: - 5 años
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security