/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    MAXPRO NVR HE

    Interrumpido

    Sistema de grabación IP potente y de alta eficiencia con todo el software y las licencias necesarios instalados para hasta 256 canales para instalaciones empresariales.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    MAXPRO® NVR HE (alta eficiencia) es un sistema de videovigilancia de plataforma abierta, flexible y escalable que admite integraciones de dispositivos con soporte para PSIA y ONVIF, estándar de protocolo de transmisión en tiempo real e integraciones de dispositivos nativos. Como solución NVR de clase empresarial, proporciona el procesador y la carcasa RAID en un chasis para ahorrar espacio y costos junto con clientes de escritorio fáciles de usar, un cliente web de navegador para Mac o PC y aplicaciones móviles para conectividad y monitoreo remotos. Múltiples implementaciones de NVR para la expansión del sistema se gestionan fácilmente a través del sistema de gestión de vídeo empresarial MAXPRO® VMS y el comando inteligente.

    Características y Beneficios:
    • 2U, 20 bahías, incluido el kit de montaje en bastidor, incluido
    • Procesadores duales (2X) Intel Xeon Silver 4310
    • Incluye cuatro puertos LAN de 1 GbE más 2 puertos LAN de 10 Gbe
    • Memoria de 64 GB con capacidad de almacenamiento interno sin procesar de 64 TB a 440 TB
    • Soporte multi-steam para un máximo de 768 transmisiones.
    • Software básico: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021; Servidor Windows 2022 (opcional)
    • 2 unidades de estado sólido con sistema operativo y 12 bahías para opciones de actualización interna de discos duros SATA de 4 TB, 8 TB, 12 TB, 18 TB o 22 TB.
    • La interfaz de usuario intuitiva ofrece una experiencia de usuario rica en funciones como eventos de inteligencia capturados desde cámaras.
    • Control de teclado Ultrakey a través de Ethernet
    • Se integra a la línea completa de cámaras IP y codificadores HVE de Honeywell
    • Integraciones de dispositivos nativos: resolución 4K, códec de compresión de video H.265, control PTZ 3D, cámara de 360° y cámaras multiimagen y eventos de inteligencia avanzada.
    • Grabación simultánea, monitoreo en vivo, búsqueda y administración de sistemas para hasta 256 cámaras IP, incluidos formatos de alta definición.
    • La función patentada de vídeo envolvente sigue a los sujetos de interés a medida que se mueven entre áreas cubiertas por cámaras adyacentes.
    • Audio bidireccional, para modelos específicos de cámaras IP
    • Cumple con la sección 889 de la NDAA
    • Garantía de hardware de 5 años
    Certificaciones:
    • Perfil ONVIF S, G, T
    • PSIA
    • Emisiones: FCC Parte 15B Clase A
    • Seguridad: ANSI/UL 62368-1, Canadá ICES-003, edición 7, Clase A/CSA C22.2 No. 62368-1
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security