/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    MAXPRO® NVR SE

    Interrumpido

    MAXPRO NVR SE de Honeywell es un sistema de videovigilancia IP abierto, escalable y flexible. MAXPRO NVR SE es en un potente sistema de grabación IP de alta definición y en un cliente de visualización para instalaciones pequeñas y medianas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El MAXPRO NVR SE de Honeywell es un sistema de videovigilancia IP abierto, escalable y flexible. Al combinarlo con las cámaras de alta definición de Honeywell, el MAXPRO NVR SE se convierte en un potente sistema de grabación IP de alta definición y en un cliente de visualización para instalaciones pequeñas y medianas. Los dispositivos nativos MAXPRO NVR SE de Honeywell admiten las nuevas funciones de las cámaras de la serie equIP, como resolución 4K, compresión de vídeo H.265, control 3D PTZ, compatibilidad con cámaras de 360° y compatibilidad con cámaras multiimagen y eventos de inteligencia. Se suministra con todo el software necesario preinstalado y con licencia para 32 o 64 canales sin costes de licencia de canal adicionales.

    Características y Beneficios:
    • Amplias integraciones con dispositivos: - Se integra en toda la línea de cámaras IP Honeywell y codificadores HVE. Compatible con los estándares ONVIF Profile S, PSIA y protocolo de transmisión en tiempo real (real time streaming protocol, RTSP).
    • Solución fácil de instalar y usar: - Aplicaciones y licencias para hasta 64 canales. Configuración automática del vídeo en 3 clics*: instalación del sistema IP rápida y eficaz. Graba, supervisa, búsqueda y gestión para hasta 64 cámaras IP en formato HD.
    • Solución de seguridad integrada: - MAXPRO Hybrid NVR y NVR para expansión con software de varios sitios MAXPRO Viewer o MAXPRO VMS. Honeywell WIN PAK® y Pro-Watch® que proporcionan una solución integrada de control de acceso, intrusión y vídeo.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security