/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Software

    NVR+ de la Serie ADPRO® iFT

    Interrumpido

    Las plataformas ADPRO® iFT e iFT-E NVR+ ofrecen grabación IP de alta calidad y supervisión con una transmisión sólida de alarmas a ubicaciones de control remotas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las plataformas ADPRO® iFT e iFT-E NVR+ ofrecen grabación IP de alta calidad y supervisión con una transmisión sólida de alarmas a ubicaciones de control remotas. La Serie iFT gestiona la salidas de CCTV, la protección perimetral, los análisis de vídeo, el audio, la iluminación, el control de puertas y el control de HVAC. Nuestra aplicación única iTrace (disponible para iOS y Android) se conecta de manera remota con la Serie iFT y proporciona imágenes importantes de los incidentes a los servicios de intervención, a los propietarios de los negocios y a los guardas. La Serie iFT, equipada con el software de sistema operativo XO 4 Security+ que es fácil de descargar, actualizar y gestionar, ofrece diferentes características que proporcionan un sencillo acceso a la visualización y gestión del historial de CCTV.

    Las unidades base proporcionan 8 canales IP, 6 TB de almacenamiento y 8 entradas de alarma; la capacidad se puede desarrollar para 32 canales IP; 40 TB de almacenamiento y 156 entradas de alarma. La Serie iFT ofrece una amplia gama de análisis de vídeo disponibles para verificación de intrusión, merodeo y humo activada de forma remota mediante licencia. Los análisis que se adquieren son intercambiables entre canales y unidades. El software del sistema operativo ofrece la gestión y la visualización de todas las vistas de cámaras “en directo”, además de una herramienta de visualización fácil de usar y muy efectiva de material de CCTV grabado. La Serie iFT es compatible con las cámaras equIP®, Performance y HDZ IP de Honeywell, y con cámaras IP de otros fabricantes.

     

    Características y Beneficios:
    • Coste competitivo para cada solución de canal
    • Recepción de alarma garantizada en 6 segundos mediante la comprobación de vida de pulso
    • Incluye licencias de análisis que se pueden gestionar de forma remota a través de Xchange
    • Compatibilidad con cámaras de 360° y función de corrección de aberraciones esféricas en todas las cámaras compatibles
    • Herramienta de búsqueda de cámara IP para añadir fácilmente cámaras IP compatibles
    • El audio bidireccional permite la comunicación “en directo” con el centro remoto que proporciona avisos e información
    • Perfil S de ONVIF® para facilitar la conexión de cámaras IP
    • La aplicación móvil iTrace proporciona vista de cámaras y manipulación remota para hacer zoom y panorámicas (no compatible con O2)
    • El modo de pixelado proporciona protección de la privacidad cuando un CMS supervisa el sitio
    • El túnel de cámara proporciona enrutamiento estático en eth1 que permite el acceso a cámaras en otras redes tras los routers/cortafuegos
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security