/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Modulo di controllo porta DCM Plus per MB e ACS PRO

    Il DCM Plus di Honeywell rappresenta un'espansione scalabile ed economica del controllo remoto delle porte per i sistemi di controllo degli accessi MB-intrusion e ACS PRO.

    Panoramica

    Il DCM Plus è un modulo di controllo porte che può essere distribuito sia nei sistemi antintrusione Honeywell

    MB-anti-intrusione che nei sistemi di controllo accessi Honeywell ACS.

    DCM Plus consente all'installatore di gestire in modo sicuro una o due porte da remoto dal

    controller MB o ACS, insieme al software di controllo accessi dedicato

    IQ-MultiAccess. Il design intuitivo con terminali a vite collegabili e

    impostazioni di interruttori e ponticelli lo rendono semplice da installare e facile da configurare e

    manutenere. L'approccio hardware singolo in magazzino offre all'installatore la flessibilità di tenere in magazzino un dispositivo per più applicazioni, aumentando il ritorno sull'investimento. Grazie al concetto di licenza, l'estensione funzionale futura del modulo base può essere aggiornata tramite il controller MB, in caso di modifica dei requisiti nei locali esistenti senza sostituire l'hardware. La gamma di prodotti modulari, i futuri contenitori con unità di alimentazione garantiscono assemblaggi convenienti da adattare alle condizioni dei locali. Caratteristiche e vantaggi: IQ-MultiAccess e WINMAG forniscono il monitoraggio, il controllo e la visualizzazione di qualsiasi porta nei sistemi, comprese le porte controllate da DCM Plus. Soluzione a 1 porta conforme a VdS per sistemi MB disponibile per esigenze di intrusione. Connettività tramite terminale a vite collegabile per porte e lettori che riduce i tempi di installazione. Pronto per impostazione predefinita per installazioni MB sicure, semplicemente convertibile per espandere fino a 2 porte in ACS. installazioni

  • Progettato per adattarsi alla tua attività
  • Una strategia hardware singola consente lo stock di un tipo di dispositivo e un basso stock di servizi, soddisfacendo comunque le richieste dei clienti finali tramite funzionalità attivate da licenza e impostazioni hardware intuitive
  • Compatibile con installazioni MB e ACS esistenti per una facile sostituzione ed espansione
  • Sicurezza da scheda a host che garantisce installazioni sicure multi-sito utilizzando credenziali MIFARE DESFire nei sistemi antintrusione
  • Le licenze consentono la piena scalabilità in porte, funzionalità ed estensioni senza sostituire l'hardware
  • L'ampio controllo macro consente fino a 100 trigger e procedure flessibili
  • Supporto di credenziali proX, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, LEGIC prime, LEGIC advantCertificazioni:
    • Sistemi MB conformi VdS:
    • VdS 2252: G123030 Classe C
    • nei sistemi ACS PRO:
    • EMC/CE