/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Hardware di controllo accessi ACS PRO (ACS-4)

    Hardware di controllo accesso ACS PRO per 2 porte e 4 lettori, aggiornabile per controllare fino a 16 porte. Funziona con IQ-MultiAccess e WINMAG.

    Panoramica

    Il controller Honeywell ACS PRO fornisce soluzioni di controllo degli accessi intelligenti, flessibili e scalabili da 2 a 16 porte.

    ACS PRO consente agli utenti di gestire in modo sicuro il proprio sistema insieme al software di controllo degli accessi dedicato IQ-MultiAccess. Il design intuitivo e tutte le interfacce disponibili semplificano l'installazione e la gestione.

    Il controller ACS PRO offre tutti i vantaggi del controllo accessi tradizionale, come ad esempio la protezione delle porte, la gestione degli accessi dei dipendenti e la gestione dei siti da remoto. Consente di estrarre facilmente i report tramite IQ-MultiAccess per soddisfare i requisiti di conformità. La compatibilità di ACS PRO con i dispositivi I/O RS-485 (legacy) e il controller porta assicura installazioni economiche e riduce i costi di formazione e manutenzione.

    A causa del concetto di licenza, l'estensione funzionale del sistema di base in caso di cambiamenti dei requisiti è possibile anche nei locali esistenti senza sostituire l'hardware. La gamma di prodotti modulari composta da gruppi completi, controller e alloggiamenti con unità di alimentazione consente di adattare i gruppi a costi contenuti alle condizioni della sede.

    Il kit di controller ACS PRO Basic Access gestisce fino a 2 porte, ma è aggiornabile con licenze (ACS-LIC2D, ACS-LIC4D). Dopo aver ottenuto la licenza dal portale delle licenze, lo strumento Configurazione ACS-4 può essere utilizzato per applicare la Licenza a 2 porte al controller ACS PRO 4+. Il controller ACS PRO può ora supportare fino a 8, 12 o 16 porte, a seconda delle licenze a 4 porte applicate, e indicherà il numero valido di porte controllate tramite il LED RUN.

    Dopo il primo aggiornamento della porta, i bus di estensione attivati possono essere collegati a lettori Modulbus, moduli porta, moduli ingresso/uscita e moduli relè, ad esempio per il controllo degli ascensori e del controllo porta.

    Il kit ACS PRO viene fornito con un involucro metallico standard che include l'alimentazione. Il controller ACS PRO (ACS4C3-2) include istruzioni di collegamento chiare e può essere montato in custodie a parete (MPA2ENCME, ACS4ENCMV) o in una custodia da 19" (MPACSENCM2U).

    ACS PRO funziona con IQ-MultiAccess V25 SP1 o superiore e con un massimo di 8 lettori Modulbus RS-485 e/o un massimo di 4 lettori Clock-Data. Per controllare più di 8 porte, I moduli di controllo porte sono necessari per collegare fisicamente le porte al controller ACS PRO.

    Quando è richiesta la conformità VdS nelle installazioni di controllo accessi, il kit Honeywell ACS-4 (ACS3004V-MPS) fornisce soluzioni di controllo accessi intelligente certificate VdS per un massimo di 4 porte non aggiornabili tramite licenze.

    ACS-4 funziona con IQ-MultiAccess V25 o superiore e con un massimo di 8 lettori Modulbus MifareDESFire RS-485 approvati VdS

    Caratteristiche e vantaggi
    • Accesso multisito scalabile, visualizzazione e gestione delle procedure degli eventi, nonché integrazione con sistemi anti intrusione, video, antincendio e di automazione degli edifici semplificati con IQ-MultiAccess e WINMAG, compresa la soluzione a 4 porte per la gestione dei visitatori conforme alla soluzione
    • VdS per le esigenze dei consumatori nel settore della protezione dalle infrastrutture critiche
    • Una singola strategia hardware consente lo stock di un tipo di dispositivo e lo stock disServizio basso, soddisfacendo ancora le richieste dei clienti finali tramite funzionalità attivate tramite licenza
    • Le licenze consentono la piena scalabilità in porte, caratteristiche ed estensioni senza sostituire l'hardware
    • Progettato per ridurre i tempi di installazione e i costi di cablaggio
    • L'override dell'ingresso antincendio integrato non richiede relè aggiuntivi, fornendo facili vie di fuga e accesso di primo intervento
    • Protezione da scheda a host garantendo installazioni sicure multisito utilizzando le credenziali Mifare DESFire
    • Certificato di sicurezza che assicura collegamenti sicuri e affidabili al pannello
    • Il motore di controllo macro esteso consente trigger e procedure flessibili
    • Compatibile con i moduli di campo ACS-8 esistenti e le installazioni ACS-2 per una facile sostituzione ed espansione
    Certificazioni:
    • ACS PRO :
    • EMC/CE
    • ACS-4 VdS Conforme:
    • EMC/CE, ACS3004V-MPS: VdS Z123001
    • EN 60839-11-2 Grado 3
    • EN 50131-6:2017 + A1:2021