/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede

    Credenziali OmniProx™ del sistema di accesso Honeywell

    Interrotto

    Le credenziali di OmniProx di Honeywell access systems sono studiate per l’utilizzo con i lettori OmniProx. Le tessere OmniProx ISO, in PVC laminato, possono essere stampate su entrambi i lati con una normale stampante per tessere.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le credenziali OmniProx di Honeywell Access Systems sono studiate per l'utilizzo con i lettori OmniProx. Le tessere OmniProx ISO, in PVC laminato, possono essere stampate su entrambi i lati con una normale stampante per tessere. La linea di prodotti OmniProx utilizza la tecnologia a 125 kHz e l'RFID per fornire una gamma eccellente di rilevatori senza contatto. I modelli ISO sono predisposti per la punzonatura nello slot in verticale e in orizzontale. Per un uso più impegnativo, esiste anche una versione clamshell con uno slot verticale, realizzata con un rivestimento rigido in ABS e PVC per una maggiore durata. Le credenziali OmniProx sono disponibili in diverse configurazioni in commercio o su ordinazione speciale, in cui l'utente specifica il codice del sito e l'intervallo dei numeri di tessera.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Numerazione esterna per identificazione e controllo semplificati
    • Disponibile con banda magnetica ad alta coercitività per un’ulteriore capacità
    • Confezionate ed etichettate singolarmente in pacchi da 25 pezzi, per offrire una maggiore flessibilità e praticità
    • Costruzione in PVC che garantisce maggiore resistenza alle rotture
    • Disponibile nei formati standard a 26 bit e Honeywell a 34 bit
    Certificazioni:
    • Conforme ISO