Schede
Tessera PVC OmniProx
Le tessere OmniProx ISO, in PVC laminato, possono essere stampate su entrambi i lati con una normale stampante per tessere.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le tessere OmniProx ISO, in PVC laminato, possono essere stampate su entrambi i lati con una normale stampante per tessere. I modelli ISO sono predisposti per la punzonatura nello slot in verticale o in orizzontale. Per un uso più impegnativo, esiste anche una versione clamshell con uno slot verticale, realizzata con un rivestimento rigido in ABS e PVC per una maggiore durata.
Caratteristiche e Benefici:- Compatibilità universale con tutti i lettori compatibili Honeywell OmniProx e HID® Prox e con i lettori multi-tecnologia che supportano la tecnologia HID Prox
- Numerazione esterna per identificazione e controllo semplificati. Disponibile con banda magnetica ad alta coercitività (4000 Oe - non codificati) per un’ulteriore capacità
- Confezionate ed etichettate singolarmente in pacchi da 25 pezzi, per offrire ai rivenditori una maggiore flessibilità e praticità
- La costruzione in PVC garantisce maggiore resistenza alle rotture e tempi di lettura più veloci
- Disponibile nei formati ISO e clamshell
- Disponibile nei formati standard a 26 bit e Honeywell a 34 bit
- ISO 7810