Schede
Tessera PVC OmniProx
Le credenziali di OmniProx di Honeywell Access Systems sono studiate per l’utilizzo con i lettori OmniProx. La linea di prodotti OmniProx a 125 kHz utilizza la tecnologia RFID per offrire una gamma eccellente di rilevatori contactless.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le credenziali OmniProx di Honeywell Access Systems sono studiate per l'utilizzo con i lettori OmniProx. La linea di prodotti OmniProx utilizza la tecnologia a 125 kHz e l'RFID per fornire una gamma eccellente di rilevatori senza contatto. Le tessere OmniProx ISO, in PVC laminato, possono essere stampate su entrambi i lati con una normale stampante per tessere. I modelli ISO sono predisposti per la punzonatura nello slot in verticale e in orizzontale. Per un uso più impegnativo, esiste anche una versione clamshell con uno slot verticale, realizzata con un rivestimento rigido in ABS e PVC per una maggiore durata. Le credenziali OmniProx sono disponibili in diverse configurazioni in commercio o su ordinazione speciale, in cui l'utente specifica il codice del sito e l'intervallo dei numeri di tessera.
Caratteristiche e Benefici:- Compatibilità universale con tutti i lettori compatibili Honeywell OmniProx e HID® Prox e con i lettori multi-tecnologia che supportano la tecnologia HID Prox
- Numerazione esterna per identificazione e controllo semplificati
- Disponibile con banda magnetica ad alta coercitività (4000 Oe - non codificati) per un’ulteriore capacità
- Confezionate ed etichettate singolarmente in pacchi da 25 pezzi, per offrire ai rivenditori una maggiore flessibilità e praticità
- La costruzione in PVC garantisce maggiore resistenza alle rotture e tempi di lettura più veloci
- Disponibile nei formati ISO e clamshell
- Disponibile nei formati standard a 26 bit e Honeywell a 34 bit