/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller unitari e di zona

    Controller Optimizer Unitary di Honeywell (230 V)

    Interrotto

    Parte integrante della Honeywell Optimizer Suite, il controllore Optimizer Unitary di Honeywell consente cablaggio e collegamento in modalità wireless, sfruttando anche la rivoluzionaria tecnologia T1L a doppino intrecciato.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I controller Optimizer Unitary di Honeywell realizzano un controllo flessibile, programmabile liberamente e basato sulla domanda che offre vantaggi tangibili per la riduzione dei consumi energetici, garantendo al contempo nuovi livelli di funzionalità ed efficienza negli edifici odierni.
    Offrono un’ingegneria basata sulle prestazioni con Niagara 4 e consentono l’ingegnerizzazione tramite un unico strumento in tutto il sistema di gestione degli edifici con installazioni convenienti.
    Caratteristiche e benefici:
    • Ideale per ventilconvettori, impianti a espansione diretta, prese d’aria unitarie, sistemi di trattamento dell’aria o altre unità integrate
    • Il collegamento a margherita Ethernet assicura una velocità dei dati affidabile su distanze maggiori
    • La tecnologia T1L consente di eseguire l’aggiornamento a IP senza dover ricablare la rete
    • Comunicazione sicura. La rete OT può essere tanto sicura quanto quella IT
    • Montaggio in scatole fusibili su guide DIN o a muro
    • Relè in grado di gestire fino a 277 V CA e corrente di punta elevata (100 A)
    • Alimentazione 230 V CA 
    • Coperchi terminali opzionali e scarico della trazione mediante fascette serracavi
    • Comodo retrofit per i modelli Honeywell precedenti
    • I morsetti a vite con codifica a colori per identificare meglio la funzione e il posizionamento possono essere cambiati senza scollegare i cavi
    Certificazioni:
    • Marchio CE
    • UL 916
    • UL/ULC 60730-1
    • FCC/IC Classe di prodotto B