Controller unitari e di zona
Controller Optimizer Unitary di Honeywell (24 V)
Parte integrante della Honeywell Optimizer Suite, il controllore Optimizer Unitary di Honeywell consente cablaggio e collegamento in modalità wireless, sfruttando anche la rivoluzionaria tecnologia T1L a doppino intrecciato
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Offrono un’ingegneria basata sulle prestazioni con Niagara 4 e consentono l’ingegnerizzazione tramite un unico strumento in tutto il sistema di gestione degli edifici con installazioni convenienti. Questi controller contengono Bluetooth integrato per una facile connessione alle app di messa in servizio.Caratteristiche e vantaggi:
- Ideale per ventilconvettori, impianti a espansione diretta, prese d’aria unitarie, sistemi di trattamento dell’aria o altre unità integrate
- Il collegamento a margherita Ethernet assicura una velocità dei dati affidabile su distanze maggiori
- La tecnologia T1L consente di eseguire l’aggiornamento a IP senza dover ricablare la rete
- Connettersi al controller tramite Bluetooth® Low Energy (BLE). Associazione facile, non è necessario aprire il soffitto per la ricalibrazione
- Comunicazione sicura. La rete OT può essere tanto sicura quanto quella IT
- Montaggio in scatole fusibili su guide DIN o a muro
- Relè in grado di gestire fino a 277 V CA e corrente di punta elevata (100 A)
- Alimentazione 24 V CA o CC
- Coperchi terminali opzionali e scarico della trazione mediante fascette serracavi
- Comodo retrofit per i modelli Honeywell precedenti
- I morsetti a vite con codifica a colori per identificare meglio la funzione e il posizionamento possono essere cambiati senza scollegare i cavi
- Marchio CE
- UL 916
- UL/ULC 60730-1
- FCC/IC Classe di prodotto B