/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di umidità

    Interruttore del punto di rugiada con avviso tempestivo

    Interrotto

    L’interruttore di preallarme del punto di rugiada HSS-DPS viene utilizzato per monitorare la formazione della condensa sui soffitti freddi o per prevenire la formazione della condensa nei punti critici degli impianti HVAC.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    L’Interruttore del punto di rugiada misura l’umidità relativa vicino al punto di rugiada utilizzando un sensore capacitivo di alta qualità. Al raggiungimento del punto di commutazione l’uscita fornirà un preallarme per l’avvio delle fasi di controllo (aumento della temperatura iniziale dell’acqua, riduzione della capacità di raffreddamento, accensione del riscaldamento, ecc.). Una spia di stato aggiuntiva indica il pericolo di condensazione e indica un guasto dell’alimentazione o un cavo rotto. Grazie al rivestimento protettivo speciale il sensore e l’elettronica sono altamente insensibili alla polvere e allo sporco. L’interruttore del punto di rugiada HSS-DPS può essere montato su pareti, condotti e tubi fino a 50 mm (2")