/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Contatori di energia elettrica

    Contatore elettrico serie EEM230

    Il contatore di energia elettrica consente la lettura diretta di tutti i dati rilevanti, quali energia (totale e parziale), corrente, tensione, potenza attiva e reattiva.

    Panoramica

    EEM230 è una serie di contatori dell’energia elettrica. Il contatore dell’energia elettrica consente la lettura diretta di tutti i dati rilevanti, quali energia (totale e parziale), corrente, tensione, potenza attiva e reattiva.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Contatore di energia monofase, 230 VAC 50Hz
    • Misurazione diretta fino a 32A
    • Display LCD a 7 cifre
    • Sigillo di piombo possibile con tappo come accessorio
    Certificazioni:
    • IEC62053-21
    • Certificazione CE