Controller autonomi
Termoregolatori elettronici serie T775 2000
I controllori elettronici autonomi serie 2000 T775 rappresentano la nuova generazione di controlli commerciali e agricoli in grado di rilevare a distanza la temperatura e fornire uscite commutate e/o proporzionali a vari tipi di carichi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I controllori elettronici autonomi serie 2000 T775 rappresentano la nuova generazione di controlli commerciali e agricoli in grado di rilevare a distanza la temperatura e fornire uscite commutate e/o proporzionali a vari tipi di carichi.
Caratteristiche e vantaggi:- Funzionamento dell’interfaccia grafica di facile utilizzo
- Opzione alloggiamento NEMA 4X
- Pianificatore orario interno
- Fino a due uscite modulanti indipendenti
- Modulazione del controllo limite alto o basso
- Tempi integrali e derivati configurabili opzionali
- Reimposta modelli con configurazione semplificata
- Tempo di spegnimento minimo configurabile
- UL 60730-1
- UL 60730-1
- C-Tick
- CuL
Altro
- Brand
- Honeywell BMS NA
Altro
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Brand : Honeywell BMS NA