/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    thermostats

    Controller VLD-362

    Interrotto

    VLD è una combinazione sensore-controllore intelligente e comunicante di Alerton con sensori di temperatura e umidità integrati che si rivolge alle applicazioni di controllo comuni.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il display VisualLogic® (VLD) basato su BACnet® di Alerton è una combinazione sensore-controllore intelligente e comunicante con sensori di temperatura e umidità integrati che si rivolge ad applicazioni di controllo comuni come unità droof-top, unità ventilconvettore e pompe di calore. Fornisce una soluzione economica per soddisfare i requisiti degli hotel in camera, un’interfaccia di facile utilizzo, un display digitale di facile visualizzazione e la conversione di temperatura Celsius/Fahrenheit, dove si dispone già di un sistema Alerton in aree pubbliche o comuni. Un’aggiunta wireless versatile fornisce la funzione di porta e sensore di occupazione. Il controllo digitale diretto (DDC) consente un potente controllo delle unità, display sofisticati e personalizzabili e un’eccellente interfaccia utente. Le applicazioni preconfigurate consentono un potente controllo delle unità utilizzando una sofisticata interfaccia utente.

    Il VLD combina un display configurabile e un controller VisualLogic, rendendolo ideale per il retrofit di installazioni di termostati e luoghi in cui è più facile installare una combinazione monopezzo. Il VLD comunica su una LAN MS/TP in modo da funzionare come controller BACnet completamente funzionante e si integra facilmente con il BAS. Alerton può anche fornire una integrazione completa con i sistemi di prenotazione e check-in dell’hotel con BCM-HOTEL.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • In grado di: Sensori di temperatura e umidità interni, 3 ingressi universali, 6 uscite binarie, 2 uscite analogiche, applicazioni caricate in fabbrica
    • Interoperabile: Conforme a BACnet su LAN MS/TP fino a 76,8 Kbps. Versatile completamente programmabile DDC, in grado di funzionare in modo autonomo o integrato
    • Flessibile: Display completamente programmabile e configurabile, sensori wireless facili da individuare
    • Prestazioni potenti: Offre il controllo di un secondo VLC utilizzando comandi peer-to-peer. Le modalità operative consentono il controllo in base all’occupazione o alle pianificazioni
    • Veloce: Loop logico DDC interno di 100 msec
    • Visivamente attraente: Basato sulla piattaforma standard del settore, design elegante e sofisticato con display touch screen
    Certificazioni:
    • Sottoscrittori elencati come Laboratorio per le apparecchiature di gestione energetica aperta (PAZX) ai sensi dello standard UL per la sicurezza 916
    • L’elenco include sia la certificazione statunitense che quella canadese
    • Direttiva EMC (Marchio CE europeo) EN 60950 (solo modello VLD-362-FF)
    • FCC Parte 15, Classe B
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Alerton

    Altro

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta