Valvole a globo
Valvole a globo a 2 vie V5011N e a 3 vie V5013N
Le valvole a globo bidirezionali V5011N e a 3 vie V5013N sono utilizzate per il controllo a 2 posizioni o modulante di vapore, acqua calda o acqua refrigerata in sistemi HVAC a circuito chiuso.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le valvole a globo bidirezionali V5011N e a 3 vie V5013N sono utilizzate per il controllo a 2 posizioni o modulante di vapore, acqua calda o acqua refrigerata in sistemi HVAC a circuito chiuso.
Caratteristiche e Benefici:- Corpo in ottone rosso con connessioni terminali filettate NPT.
- Basso tasso di perdita della tenuta (0,05‰ del CV).
- Imballaggio autoregolante caricato a molla.
- Portata 50:1 per VDI/VDE 2173.
- Posizionamento accurato per garantire un controllo avanzato della temperatura
- Attuatori elettrici e pneumatici ad accoppiamento diretto per un facile montaggio.
- Le dimensioni variano da 1/2 a 2 pollici (da 12,7 mm a 50,8 mm).
- I design delle valvole forniscono la stessa caratteristica di flusso percentuale per l’acqua e caratteristica di flusso lineare per il vapore.
- Kit di guarnizioni e rimontaggio per il servizio sul campo.