/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    horns and sounders

    SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3

    Interrotto

    Sirena convenzionale da interno a quattro toni con luce fissa, potenza acustica 103dB/1m.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Sirena convenzionale da interno a quattro toni con luce fissa. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e preallarme. Certificata CPR in accordo alla normativa EN54-3. Potenza del suono massima di 103 dB ad 1 metro. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 85mA. Temperatura di funzionamento da -5°C a +50°C. Grado di protezione IP41C.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Timer di silenziamento automatico programmabile
    • 2 velocità flash programmabili
    • Il volume di copertura (montato a muro) è l'obiettivo leggero: 7 m x 11 m x 10 m
    • Costruito con materiali non combustibili e non propaganti la fiamma
    Certificazioni:
    • Approvato EN 54.3 (acustica) e EN 54.23 (ottica)
    • Conforme UNI-TR 11607
    • Classificazione IP31C (Tipo A, per uso interno)
    • Certificato CE
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Sounder
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta