/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori di movimento

    Rilevatore di movimento

    Interrotto

    Honeywell IS3012 è un rilevatore di movimento di piccole dimensioni ad alte prestazioni che offre una pratica soluzione per semplificare e velocizzare il processo di installazione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Honeywell IS3012 è un rilevatore di movimento di piccole dimensioni ad alte prestazioni che offre una pratica soluzione per semplificare e velocizzare il processo di installazione. I sensori passivi a infrarossi IS3012 offrono prestazioni ottimali grazie alla vasta gamma di sistemi ottici Fresnel personalizzati, alla funzione anti-strisciamento, all'antimanomissione su pareti e copertura e all'immunità agli animali domestici selezionabile. Grazie a tecnologie d'avanguardia per il rilevamento del movimento e a una vasta gamma di modelli in grado di soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni, i rilevatori di movimento Honeywell IS3000 e DT8000 ottimizzano il rilevamento delle intrusioni con riduzione dei falsi allarmi.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Alloggiamento elegante e robusto
    • Sistemi elettronici e ottiche sigillati
    • Immunità agli animali domestici selezionabile
    • Funzioni integrate di blocco della vite
    • Ottiche a sensibilità uniforme
    • Copertura da parete a parete
    • Rilevamento di prim'ordine e immunità ai falsi allarmi
    • Funzione anti-strisciamento selezionabile
    • Immunità alla luce bianca PIR
    • Walk test con torcia elettrica
    • Supporti flessibili
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security