Rilevatori di movimento
Sensore di movimento PIR
Sensori di movimento PIR (infrarossi passivi) Honeywell, disponibili con o senza tecnologia antimascheramento, per una rilevazione precisa del movimento in un design compatto, elegante ed esteticamente gradevole.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Progettati per ambienti commerciali di fascia medio-alta in cui potrebbero essere richiesti sistemi di Grado 3 (IS3016A-1) o Grado 2 (IS3016-1), i sensori di movimento antimascheramento Honeywell della serie IS3016 offrono una protezione affidabile e una migliore immunità ai falsi allarmi grazie a un totale di quattro soluzioni brevettate.
I sensori IS3016 sono rapidi e facili da installare, grazie a un design semplice ed elegante che consente un accesso rapido e semplice ai connettori e a un connettore a innesto automatico. Questi sensori includono resistenze di fine linea (EOL) integrate per allarme, loop antimanomissione e antimascheramento già integrati, oltre a una funzione di walk test avanzata, che consente un ulteriore risparmio sui tempi di installazione e configurazione.
Caratteristiche e vantaggi:- Électronique enfichable conçue pour une installation facile grâce à un connecteur automatique.
- Capteur haute performance répondant aux exigences de sécurité des environnements à haut risque (normes EN Grade 3, NF et A2P, homologation CPNI pour une utilisation par le gouvernement britannique).
- La technologie infrarouge anti-masque de la norme IS3016A-1 détecte rapidement les masques intentionnels et accidentels ou les bloque. Le capteur envoie un signal d'anomalie dès qu'il détecte un masque, réduisant ainsi considérablement les risques de failles de sécurité.
- Couverture de détection étendue avec une portée extrêmement dense, large et longue par rapport aux produits similaires du marché, pour une couverture supérieure.
- Solution d'analyse du signal PIR brevetée : le capteur analyse une large plage de temps et intègre le signal reçu avant toute décision de déclenchement d'alarme.
- Solution de montage brevetée : pour fixer le capteur au mur, l'installateur insère simplement la vis à l'emplacement prédéfini, où elle sera automatiquement maintenue en place pour une installation plus facile et plus rapide.
- NF&A2P 3 schermature (standard NF324-H58) e conforme agli standard EN50131-2-4 e RTC50131-2-4; IP30 IK04
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security