/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Sensori di occupazione

    BattenFit PIR

    Interrotto

    The BattenFit Sensor is a simple-to-fit control solution for batten-style luminaires with IP65 version.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    The BattenFit Sensor is a simple-to-fit control solution for batten-style luminaires. It is available in two versions: switching (with photocell option) or regulating for digital DSI or DALI ballasts.

    Features & Benefits:
    • BattenFit sensors can deliver energy savings of up to 80%
    • More sophisticated BattenFit variants with photocell, have adjustable delay from 1 minute to 96 hours
    • Passive photocell holds lights off in bright ambient conditions
    • Active photocell can switch lights off in occupied areas
    • Simple and cost effective energy saving solution for existing or new installations
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls
    • Brand : Honeywell Lighting Controls