Pressostati e sensori di pressione
Interruttore di pressione differenziale DPSL2000
Il pressostato differenziale è idoneo per il monitoraggio di liquidi neutri e leggermente aggressivi e gas non infiammabili.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il pressostato differenziale è idoneo per il monitoraggio di liquidi neutri e leggermente aggressivi e gas non infiammabili. Adatto per gli interruttori delle pompe e il monitoraggio del flusso e delle condizioni dei filtri. Può essere utilizzato anche come flussostato, se montato su un orifizio.
Caratteristiche e Benefici:- Elemento di commutazione isolato dal mezzo
- Margine di sicurezza di sovrapressione di 10 bar
- Costruzione robusta
- Grado di protezione IP54
- Punto di commutazione facile da regolare
- Staffa di montaggio regolabile a 360 gradi
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Connection Type
- G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Connection Type
- G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Minimum Operating Ambient Temperature : -10
- Maximum Operating Ambient Temperature : 80
- Brand : FEMA|Honeywell
- Connection Type : G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief