/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pressostati e sensori di pressione

    Pressostato DWAM06

    Interrotto

    I pressostati DWAM sono adatti per il monitoraggio della massima pressione negli impianti a vapore e ad acqua calda. Il pressostato è dotato di un sensore di pressione con automonitoraggio, costruito in conformità alla Direttiva PED 2014/68/UE.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I pressostati DWAM sono particolarmente adatti per il monitoraggio della pressione massima negli impianti a vapore e ad acqua calda. Il pressostato è dotato di un sensore di pressione ad automonitoraggio, costruito in conformità alla Direttiva sugli apparecchi a pressione PED 2014/68/UE.

    Le serie DWAM-576 sono calibrate per la pressione in aumento. Ciò significa che la pressione di commutazione regolabile sulla scala corrisponde al punto di commutazione all'aumentare della pressione. Il punto di reset è inferiore per una misura pari al differenziale di commutazione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Combinazione di resistori per il monitoraggio di interruzioni di linea e cortocircuiti
    • Versione Ex-ia per circuiti di controllo a sicurezza intrinseca
    Certificazioni:
    • SIL 2 secondo IEC 61508-2
    • CE
    • TUV
    • DVGW
    • EX
    Specifiche

    Altro

    • Switching Differential
      • 0.04 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Minimum Adjustment Pressure
      • 0.1 bar (air pressure)
    • Maximum Adjustment Pressure
      • 0.6 bar (air pressure)
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Altro

    • Switching Differential
      • 0.04 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Minimum Adjustment Pressure
      • 0.1 bar (air pressure)
    • Maximum Adjustment Pressure
      • 0.6 bar (air pressure)
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Switching Differential : 0.04 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Minimum Adjustment Pressure : 0.1 bar (air pressure)
    • Maximum Adjustment Pressure : 0.6 bar (air pressure)
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in