/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Pressostati e sensori di pressione

    Limitatore di pressione SDBAM

    Interrotto

    La serie di limitatori di pressione SDBAM è particolarmente indicata per il monitoraggio della massima pressione negli impianti a vapore e acqua calda.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il pressostato ha una struttura speciale ed è dotato di un sensore di pressione ad automonitoraggio, costruito in conformità alla Direttiva sugli apparecchi a pressione PED 2014/68/UE. I dispositivi della serie sono particolarmente adatti per il monitoraggio della pressione massima negli impianti a vapore e ad acqua calda. Può essere utilizzato come pressostato o limitatore di pressione per i sistemi di monitoraggio della pressione massima (sistemi conformi a TRBS DIN EN12828) in conformità alle norme DIN EN12952-11 e DIN EN12953-9 ed è disponibile con o senza regolazione.

    La temperatura massima del fluido sul sensore di pressione non deve superare la temperatura ambiente ammessa sul dispositivo di commutazione. Le temperature possono raggiungere 85 °C per brevi periodi. Temperature del fluido più alte sono possibili se mediante apposite misure (per es. un sifone) viene assicurato il limite superiore sull’unità di comando.

    I pressostati e i limitatori di pressione di sicurezza sono tarati in modo che, in caso di aumento della pressione, la commutazione avvenga alla pressione di commutazione definita. Il punto di reset in caso di caduta di pressione è inferiore della misura del differenziale di commutazione o, nel caso di dispositivi limitatori di pressione, della caduta di pressione specificata in tabella. Il valore della scala graduata corrisponde al punto di commutazione superiore.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Controlli di pressione minima
    • Interblocco interno
    • Temperatura media
    Certificazioni:
    • SIL 2 conforme a IEC 61508-2
    • DIN EN12952-11
    • DIN EN12953-9
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration : rising pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in