Pressostati e sensori di pressione
Trasduttore di pressione differenziale supportato da microprocessore
I trasmettitori di pressione differenziale supportati da microprocessore della serie Smart SN DIFF di Honeywell FEMA misurano le pressioni differenziali e le pressioni relative in 6 intervalli di pressione che vanno da 0-100 mbar a 0-20 bar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I trasmettitori di pressione differenziale supportati da microprocessore della serie Smart SN DIFF di Honeywell FEMA misurano le pressioni differenziali e le pressioni relative in 6 intervalli di pressione che vanno da 0-100 mbar a 0-20 bar.
I trasmettitori di pressione differenziale sono altamente adatti per un’ampia varietà di applicazioni, inclusa la misurazione accurata, il monitoraggio e il controllo delle pressioni differenziali. Le principali applicazioni sono nel monitoraggio di pompe e filtri.
Caratteristiche e Benefici:- Funzione di avviso per guasto sensore, sovraccarico e surriscaldamento
- Display di avviso con codici di errore visibili
- Regolazione manuale dello zero
- Il codice a 4 cifre consente il blocco
- Classe di protezione
- CE: IP 67 / IP 65
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : FEMA|Honeywell
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative