/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Pressostati e sensori di pressione

    Trasmettitore di pressione elettronico serie Smart SN

    Interrotto

    I trasmettitori di pressione elettronici serie Smart SN di Honeywell FEMA sono assistiti da microprocessore e sono usati per misurare le pressioni relative. Sono ideali per la registrazione e il monitoraggio accurati delle pressioni del sistema.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I trasmettitori di pressione elettronici serie Smart SN di Honeywell FEMA sono assistiti da microprocessore e sono usati per misurare le pressioni relative. Sono idonei per una gamma estremamente ampia di applicazioni, inclusa la registrazione di precisione, il monitoraggio e il controllo delle pressioni di sistema. Il connettore angolare M12x1 è compreso nella fornitura. I dispositivi sono avvitati direttamente nella linea di pressione o nel recipiente a pressione (G1 / 2 "). Disponibili entrambe le versioni 2 e 3 Ladder.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Configurabile come 0/2… 10 V o 0/4… 20 mA (3 fili)
    • Smorzamento regolabile
    • Display LCD (solo versioni con interfaccia uomo-macchina), Orientabile per una migliore lettura, Display ruotabile a intervalli di 90° tramite Software
    • Autocontrollo
    Certificazioni:
    • CE
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 80
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Overpressure Relative