/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Sensore di fumo indirizzabile ad alta sensibilità, Notifier

    Il sensore di fumo intelligente alta sensibilità/guadagno elevato VIEW™ basato su amplificatore è un’offerta unica di NOTIFIER che offre sensibilità estremamente elevata alle condizioni di incendio, rilevando rapidamente le particelle di combustione.

    Panoramica

    Il sensore di fumo intelligente alta sensibilità/guadagno elevato VIEW™ basato su amplificatore è un’offerta unica di NOTIFIER che offre sensibilità estremamente elevata alle condizioni di incendio, rilevando rapidamente le particelle di combustione. Ciò si ottiene combinando una camera ottica brevettata con un diodo LED IR ad alta potenza in uscita avanzato e una tecnologia ottica di precisione, abbinata a un esclusivo amplificatore ricevitore IR ad alto guadagno, migliorando la sensibilità del dispositivo.

    La camera è supportata da sofisticati circuiti di elaborazione e microprocessori che dispongono di algoritmi di filtro di livellamento per aiutare a eliminare le condizioni di rumore ambientale transitorio e ridurre i falsi allarmi. Utilizzando un sensore intelligente di tipo a punto, il sistema VIEW™ non ha intrinsecamente tempi di transito dai punti di rilevamento a un rilevatore, (un fattore intrinseco nei sistemi di aspirazione) ritardando il rilevamento di una condizione di incendio e poiché non si basa su un singolo sensore per la stanza, non può verificarsi alcuna diluizione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Sensore di fumo basato su amplificatore ricevitore IR ad alto guadagno, a LED IR ad alta potenza e sensibilità estremamente elevata
    • Migliore stabilità del segnale grazie alla più recente tecnologia LED per applicazioni professionali
    • Camera di fumo riprogettata per ridurre ulteriormente il rischio di falsi allarmi
    • LED a 3 colori per individuare gli allarmi e accelerare la diagnostica e la ricerca guasti
    • Isolatori integrati e controllati
    • Supporto per il più recente protocollo OPAL che offre prestazioni e capacità diagnostiche superiori
    • Piena compatibilità con i sistemi esistenti
    • Interruttori rotativi per indirizzi decennio
    Certificazioni:
    • 2831-CPR-F2557
    • B.00293/19
    • G219062
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Detector Type
      • Photoelectric

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Detector Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric
    • Detector Type : Photoelectric