/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    SIRENA A RADIOFREQUENZA CON LAMPEGGIANTE

    Interrotto

    La sirena con lampeggiante di segnalazione di allarme radio NRX-WSF-RR è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Grado di protezione IP24.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La sirena con lampeggiante di segnalazione di allarme radio NRX-WSF-RR è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario. NRX-WSF-RR è un dispositivo di segnalazione ottico acustica che dispone di 32 tonalità e tre volumi selezionabili per ciascuno tono. Grado di protezione IP24. Viene montata tramite una base plastica B501RF-RR. Il dispositivo è a norma EN54-3, EN54-23 (W 3,5 - 10) e EN54-25. Tempo di risincronizzazione: 35s dall'accensione del dispositivo alla normale comunicazione RF quando la rete è attiva. Batterie: 4 Duracell Ultra 123 Durata delle batterie: 4 anni a 25°C Frequenza radio: 865-870 MHz;

    Caratteristiche e Benefici:
    • Funzionamento a batteria
    • Disponibile nei colori bianco e rosso
    Certificazioni:
    • EN54-25
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder Strobe

    Altro

    • Brand
      • Honeywell
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder Strobe
    • Brand : Honeywell|NOTIFIER
    • Product Type : Sounder Strobe