repeaters
RIPETITORE DI SEGNALE A RADIOFREQUENZA
Il ripetitore radio NRX-REP è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway NRXI-GATE.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il ripetitore radio NRX-REP è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario. Il ripetitore si inserisce nella stessa base dei sensori wireless, la B501RF. è usato per ampliare la zona di copertura radio del sistema di rivelazione antincendio. Il dispositivo è a norma EN54-25 ed EN54-18, e rispetta i requisiti di cui agli standard EN 300 220 ed EN 301 489 per la conformità alla Direttiva R&TTE. Corrente di standby: 120µA a 3 V CC (tipica in modo di funzionamento normale) Corrente LED rosso: 4 mA max Tempo di risincronizzazione: 35 s (tempo max dall'accensione del dispositivo alla normale comunicazione RF quando la rete è attiva) Batterie: 4 Duracell Ultra 123 Durata delle batterie: 4 anni a 25oC Frequenza radio: 865-870 MHz; Potenza di uscita RF: 14 dBm (max) Range: 500 m (tipico in aria libera) Umidità relativa: dal 10% al 93% (senza condensa).
Caratteristiche e Benefici:- Collega molteplici percorsi di comunicazione per una maggiore affidabilità
- 18 canali RF a 868 MHz offrono una maggiore tolleranza alle interferenze
- 2 antenne integrate su ciascun dispositivo antincendio wireless: posizionamento più semplice dei dispositive
- Fino a 400 m di raggio di comunicazione in aria libera, fornendo buoni livelli di copertura
- Durata media della batteria di 5 anni – riduzione dei requisiti di manutenzione
- Indirizzi impostati tramite rotary switch – tempo di messa in servizio ridotto
- L'aspetto e la sensazione dei dispositivi antincendio cablati –installazione più semplice e integrazione visiva
- Funzione brevettata di previsione della durata della batteria: manutenzione più proattiva
- Gateway alimentato da loop: costi e tempi di installazione ridotti
- Fino a 8 gateway per loop
- EN54-25 (RF) EN54-18
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER