/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Kit demo VESDA-E

    Interrotto

    VESDA-E VES è simile al rilevatore di fumo ad aspirazione VESDA-E VEP fiore all'occhiello dell'azienda, ma include anche un meccanismo di valvole nel collettore di aspirazione e un software per controllare il flusso d'aria dai quattro settori (tubi).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    VESDA-E VES è simile al rilevatore di fumo ad aspirazione VESDA-E VEP fiore all'occhiello dell'azienda, ma include anche un meccanismo di valvole nel collettore di aspirazione e un software per controllare il flusso d'aria dai quattro settori (tubi). La suddetta configurazione consente di suddividere una singola zona in quattro settori separati, ad esempio, distinguendo tra corridoi distinti all’interno di una sala dati. VES consente all’utente di individuare la fonte di fumo identificando il primo settore che raggiunge il livello di avviso Il rilevatore continua quindi a prelevare campioni da tutti i settori per monitorare lo sviluppo degli incendi e segnalerà livelli di allarme distinti per ciascun settore. VES fornisce quattro livelli di allarme configurabili singolarmente (Avviso, Azione, Incendio 1 o Incendio 2) per ogni settore, consentendo una protezione ottimale in un’ampia gamma di applicazioni. Costruito sulla tecnologia di rilevamento FLAIR e anni di esperienza nelle applicazioni, i rilevatori VES raggiungono che prestazioni costanti nel corso del ciclo di vita, mediante la calibrazione assoluta. Inoltre, VES offre una gamma di funzionalità rivoluzionarie che garantiscono il valore per l’utente.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Indirizzabilità settoriale per un massimo di quattro settori
    • Soglia di scansione adattiva
    • Le soglie di guasto del flusso per porta soddisfano condizioni di flusso d’aria variabili
    • Ampio registro eventi (20.000 eventi) per l’analisi degli eventi e la diagnostica del sistema
    • Apprendimento automatico del fumo e del flusso™ per una messa in servizio rapida e affidabile
    • Retrocompatibile con VLS e VESDAnet
    • Ethernet per la connettività con il software Xtralis per la configurazione, il monitoraggio secondario e la manutenzione
    • Monitoraggio e manutenzione secondari via Wi-Fi
    • USB per la configurazione del PC e l’aggiornamento del firmware con una memory stick
    • Due GPI programmabili (1 monitorato) per un controllo remoto flessibile
    Certificazioni:
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    • ActivFire
    • VdS
    • EN 54-20, ISO 7240-20
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER