/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Houd er rekening mee dat de creditcardbetalingsdienst niet beschikbaar zal zijn wegens gepland onderhoud op zaterdag 30 mei 2026, van 00:00 tot 06:00 EST (04:00 tot 10:00 GMT, 05:00 tot 11:00 CET en 09:30 tot 15:30 IST). Dank u voor uw geduld.

    Algemene regelaars

    Honeywell Optimizer Advanced Controller

    Installatiebesturing gemakkelijk voor iedereen Mogelijkheden die gemakkelijk toe te voegen zijn, zonder volledig vervangen. En bedieningen met ingebouwde cyberbeveiliging om OT te beschermen, waardoor de achterdeur naar IT-netwerken wordt gesloten.

    Overview
    Honeywell Optimizer Advanced Controllers zijn een serie integratie- en installatiecontrollers van de volgende generatie die gebruik maken van het Niagara-raanwerk en worden aangedreven door een IMX8 64-bit quad-core processor. De IP-apparaten zijn vrij programmeerbaar, met een speciale reeks I/O-modules die uiterst flexibele besturingsopties bieden. Met behulp van de kracht van Niagara bieden ze zowel Ethernet- en seriële integratieopties en zijn standaard BACnetTM Building Controllers (B-BC).

    Kenmerken en voordelen:
    • Voldoet aan BACnetTM Standard 135 protocol versie 1.15 (ISO 16484-5)
    • Meerkleurige LED's om de operationele status van de geïsoleerde RS485-communicatie, HMI-apparaat, Ethernet-verbinding en servicestatus van de controller aan te geven
    • Meerdere opties voor Ethernet-connectors
    • RJ11-interface om verbinding te maken met een HMI-apparaat voor veldbediening
    • Alle RS485-kanalen ondersteunen PanelBus, BACnetTM MS/TP, Modbus, en M-Bus
    • Ondersteuning voor het delen van C-Bus-gegevens
    • Touchflake ter ondersteuning van RS485 Snapon I/O-apparaten
    • Ingebouwde geavanceerde diagnostische software die probleemoplossing vergemakkelijkt voor IP- en MSTP-apparaten
    • FRAM om de live-gegevens voor de controller op te slaan, waaronder het opslaan van de laatst bekende waarden wanneer de stroom wordt uitgeschakeld
    • UTF-8- en UCS-2-tekencoderingsindelingen worden ondersteund
    • Ondersteunt peer-to-peer-communicatie
    • Ondersteunt DHCP (automatische IP-adrestoewijzing)
    • Ondersteunt Daisy-chain-verbinding
    • Ondersteunt volledig Niagara 4-raamwerk met FOX- en Fox-S-communicatie, N4-stuurprogramma's en -interfaces
    • Verwijderbare klemmenblokken met schroef (in de fabriek geïnstalleerd) of insteekklemmen
    • Ingebouwde webserver met HTML5 grafische ondersteuning
    • Klemafdekkingen om de klemmen te beschermen
    • Beschermhoezen ter bescherming van de Touchflake en Snapon I/O
    • i.MX 8M Plus, quad Arm® Cortex®-A53 processor, industriële kwaliteit met lange levensduur, Frequentie: 1,2 GHz
    • Ubuntu Core OS met modulair softwareontwerp op basis van snapcontainers (Cyber Secure)
    • Ondersteuning voor Azure IOT-apparaatbeheer op afstand en updatediensten
    • Neural Net Accelerator voor toekomstige ontwikkeling van AI/ML-algoritmen met lage latentie bij de Edge
    Certificeringen:
    • Beschermingsklasse: IP20
    • Productnormen: UL60730-1, UL60730-2-9, UL916, IEC/EN60730-1, IEC/EN60730-2-9, CAN/CSA-E60730-1:02, IEC/EN61326-1 en IEC/EN61010
    • testen van elektrische componenten: IEC68
    • Certificering: UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnetTM Standaard 135 versie 1.14, ISO 16484-5, FCC Part15, Subpart B, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM, AMEV AS-B, KBOB, EAC, RoHS II, Ethernet Protocol versie IEEEC 802.3, EN-1434-3 en EN-13757-3, ANSI/ISA-62443-4-1:2018, IEC 62443-4-1:2018 Vereisten voor de levenscyclus van veilige productontwikkeling, ANSI/ISA-62443-201:2018, IEC 62443-4-2:2019 Technische beveiligingsvereisten voor IACS-componenten
    • UL-certificering