Drukregelkleppen
Drukreduceerventiel
Drukreduceerventielen zorgen voor een vermindering van de inlaatdruk tot een constante bedrijfsdruk en filteren van bijv. condensaten, stof, olie en roestdeeltjes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Drukreduceerventielen zorgen voor een vermindering van de inlaatdruk tot een constante bedrijfsdruk en filteren bijv. condensaten, stof, olie en roestdeeltjes.
Kenmerken en voordelen:- Bovengrens luchtcapaciteit 10 Nm3/h
- Indicatie uitlaatdrukmeter 0 tot 2 bar (0 tot 30 psi)
- Submicronfilter voor stofscheiding en scheiding van condensaten
- Overdrukventiel, vast op 175 kPa