/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Brandmeldcentrales

    DXc range brandmeldcentrale

    De DX Connexion is een uitbreiding van de Morley-IAS Dimension-Panel Series De DX Connexion Panel Series omvat ook de modulaire eenheid PCB en Base Card.

    Overview

    De Morley-IAS by Honeywell DX Connexion is een compact, hoogwaardig, zuinig brandalarmbedieningspaneel dat is ontworpen om zowel de installateur als de eindgebruiker te helpen bij de bescherming van kleine tot middelgrote gebouwen. De DX Connexion verbindt de traditionele Morley-IAS-kwaliteiten van betrouwbaarheid, flexibiliteit en waarde met geavanceerde functies en intuïtieve functionaliteit. Het krachtigste en meest flexibele bedieningspaneel voor brandalarmen in zijn klasse. Bevestig het bedieningspaneel gewoon aan de wand, sluit de veldbedrading aan, schakel in en met slechts vijf drukknoppen kunt u een conform, werkend brandmeldsysteem hebben. Het grote grafische display van het paneel biedt een duidelijke menustructuur waardoor het hele initiële installatieproces snel, duidelijk en intuïtief verloopt. De DX Connexion Panel-serie omvat ook de modulaire eenheid PCB en Base Card.

    Kenmerken en voordelen:
    • Eenvoudig in te stellen met 5 toetsen
    • Groot blauw LCD-scherm
    • Ondersteunt uploaden/downloaden via USB
    • Toetsenbord en navigatietoetsen in alfanumerieke stijl
    • Compacte mimic-ondersteuning met 160 zones
    • Paneelzoemer 'dempt' in engineeringmodus
    • Tot 72 uur stand-by
    Certificeringen:
    • LPCB 429c
    • IP30 (EN6059)
    Specifications

    Others

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Others

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : ESSER|Morley-IAS|System Sensor

    Related Products