/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Combinatiestroboscopen

    Intelligente audiovisuele alarmgever voor wandmontage

    Stopgezet

    Intelligente wandgemonteerd audiovisuele alarmgever met twee lenskleuren, geïsoleerd in het protocol van de kennisgever

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De aan de wand bevestigde, audiovisuele alarmgever van KAC is een hoogwaardige, lusgevoede alarmgever die speciaal is ontwikkeld om de gebruikers van het gebouw te waarschuwen in geval van een noodsituatie. De alarmgever maakt gebruik van de System Sensor B501AP-basis voor een verbeterde installatieflexibiliteit. Wanneer deze door de brandmeldcentrale wordt geactiveerd, geeft het krachtige geluidssignaal intense lichtflitsen en een hoorbare waarschuwing af. Dankzij de keuze uit verschillende uitvoerniveaus en tonen is het apparaat geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

    Kenmerken en voordelen:
    • Snellere installatie
    • Lagere kosten gedurende de levensduur
    • Flexibele installatie
    • Verminderde voorraadaantallen
    • Uitstekende systeemprestaties
    Certificeringen:
    • EN54-23-goedgekeurd
    • LPCB
    • VdS
    Specifications

    Others

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder Strobe

    Others

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder Strobe
    • Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
    • Product Type : Sounder Strobe