/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Sensoren voor luchtkwaliteit

    XNX™Universal Transmitter

    Ondersteunt de breedste keuze aan sensoren op een gemeenschappelijk platform en voorziet in verschillende in- en uitgangen (waardoor de klant tijd en geld bespaart). • Snelle specificaties • Materiaal: LM25 aluminium, gelakt (SS315 gelakt optioneel)

    Overview

    .

    Het voordeel van de XNX schuilt in een gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm, universeel platform dat samenwerkt met andere veiligheidsapparatuur in een digitaal bussysteem, waaronder de eigen Searchline Excel, Optima van Honeywell Analytics of andere gasdetectoren, PLC's volgens industrienormen en gasmetingscontrollers van derden..
    XNX ondersteunt elektrochemische, infrarood en katalytische detectie-gasdetectoren en gebruikt een standaard 4-20 mA bedrading en HART: opties zijn onder meer Modbus, Fieldbus met maximaal drie relais en een lokale Hart-adapter voor configuratie en diagnose met gebruikmaking van bestaande HART handheld apparaten.
    Met meer dan 200 unieke configuraties voldoet XNX aan Klasse 1/Klasse 2-vereisten voor intrinsiek veilige, explosiebestendige apparatuur zoals deze wordt gebruikt in de olie-, chemische, afvalwater- en andere industrieën..
    De behuizing is beschikbaar in roestvrij staal of aluminium met een coating in de marineklasse. Vijf schroefdraadpoorten die zijn beschikbaar in metrische of NPT-versies en de robuuste bevestigingsopties zorgen voor de hoogste installatieflexibiliteit. Instrumentatie die op verschillende detectietechnologieën is gebaseerd, kan lokaal met de transmitter worden verbonden of op afstand aan de betreffende toebehoren worden gekoppeld.
    De XNX gebruikersinterface ondersteunt alarm- en foutmeldingen alsook configuratie via een groot 'dot matrix'-display en LED-lampjes. De door 7 te kiezen talen ondersteunde pictogrammen vergemakkelijken de bediening waar ook ter wereld.
    Specifications

    Dimension & Weight

    • Overall Height
      • 4.48 inch
    • Overall Width
      • 197 millimetre

    Certifications

    • Certifications - Performance
      • Europe: ATEX, EN45544, EN50104, EN50271:2010, EN13980, EN60079-29-1
      • North America: UL 913, UL 1203, CSA 22.2 No. 152 IEC61508 (SIL Assessment, SIL 2), IECEx OD 005
    • Certifications - Regional
      • Canadian: CSA: Class I, Div 1, Groups B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class I, Zone 1 Groups IIB + H2
      • European: ATEX: II 2 (1) G Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb II 2 (1) D Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db
      • International: IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db
      • North American: FM: AEx D [ia IIC] IIB + H2 T6 -40°C ≤Tamb ≤65°C
      • North American: UL: Class I, Div 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class 1, Zone 1 Groups IIB + H2; Class II, Zone 20 & 21
    • Certifications - Hazloc
      • ATEX/IECEx/INMETRO
    • Certifications - Other
      • EMC: EN50270:2006 EN61000-6-4:2007
    • Standards
      • ATEX
      • CSA
      • IECEx
      • UL Approved
      • cUL

    Display

    • Display Type
      • LCD

    Features & Benefits

    • Features & Benefits
      • Cost Effective
      • Easy to Use and Easy to Install
      • Flexible Operation
      • High Performance

    Options

    • For Use With
      • EC Sensor
      • Honeywell Analytics Range Gas Sensors

    Port

    • Digital Communication Ports
      • HART® Communications
      • MODBUS® and FOUNDATION® H1 Fieldbus

    Additional Specifications

    • Mounting Style
      • Surface

    Brand

    • Brand
      • Honeywell

    Others

    • Industry
      • Energy

    Dimension & Weight

    • Overall Height
      • 4.48 inch
    • Overall Width
      • 197 millimetre

    Certifications

    • Certifications - Performance
      • Europe: ATEX, EN45544, EN50104, EN50271:2010, EN13980, EN60079-29-1
      • North America: UL 913, UL 1203, CSA 22.2 No. 152 IEC61508 (SIL Assessment, SIL 2), IECEx OD 005
    • Certifications - Regional
      • Canadian: CSA: Class I, Div 1, Groups B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class I, Zone 1 Groups IIB + H2
      • European: ATEX: II 2 (1) G Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb II 2 (1) D Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db
      • International: IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db
      • North American: FM: AEx D [ia IIC] IIB + H2 T6 -40°C ≤Tamb ≤65°C
      • North American: UL: Class I, Div 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class 1, Zone 1 Groups IIB + H2; Class II, Zone 20 & 21
    • Certifications - Hazloc
      • ATEX/IECEx/INMETRO
    • Certifications - Other
      • EMC: EN50270:2006 EN61000-6-4:2007
    • Standards
      • ATEX
      • CSA
      • IECEx
      • UL Approved
      • cUL

    Display

    • Display Type
      • LCD

    Features & Benefits

    • Features & Benefits
      • Cost Effective
      • Easy to Use and Easy to Install
      • Flexible Operation
      • High Performance

    Options

    • For Use With
      • EC Sensor
      • Honeywell Analytics Range Gas Sensors

    Port

    • Digital Communication Ports
      • HART® Communications
      • MODBUS® and FOUNDATION® H1 Fieldbus

    Additional Specifications

    • Mounting Style
      • Surface

    Brand

    • Brand
      • Honeywell

    Others

    • Industry
      • Energy
    • Overall Height : 4.48 inch
    • Overall Width : 197 millimetre
    • Certifications - Performance : Europe: ATEX, EN45544, EN50104, EN50271:2010, EN13980, EN60079-29-1|North America: UL 913, UL 1203, CSA 22.2 No. 152 IEC61508 (SIL Assessment, SIL 2), IECEx OD 005
    • Certifications - Regional : Canadian: CSA: Class I, Div 1, Groups B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class I, Zone 1 Groups IIB + H2|European: ATEX: II 2 (1) G Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb II 2 (1) D Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db|International: IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIC T4/T6 Gb Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T85 Db|North American: FM: AEx D [ia IIC] IIB + H2 T6 -40°C ≤Tamb ≤65°C|North American: UL: Class I, Div 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div. 1 Groups F & G / Class 1, Zone 1 Groups IIB + H2; Class II, Zone 20 & 21
    • Certifications - Hazloc : ATEX/IECEx/INMETRO
    • Certifications - Other : EMC: EN50270:2006 EN61000-6-4:2007
    • Standards : ATEX|CSA|IECEx|UL Approved|cUL
    • Display Type : LCD
    • Features & Benefits : Cost Effective|Easy to Use and Easy to Install|Flexible Operation|High Performance
    • For Use With : EC Sensor|Honeywell Analytics Range Gas Sensors
    • Digital Communication Ports : HART® Communications|MODBUS® and FOUNDATION® H1 Fieldbus
    • Mounting Style : Surface
    • Brand : Honeywell
    • Industry : Energy