/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Sensoren met meerdere criteria

    Notifier - tweekanaals dubbel detector aspiratiesysteem - Lusaangesloten aspiratiesystemen

    FAAST LT-200 levert een flexibele oplossing voor toepassingen waar standaard detectiemethoden vatbaar zijn voor storingen of vals alarm.

    Overview

    FAAST LT-200 biedt een flexibele oplossing voor toepassingen waar standaard detectiemethoden gevoelig zijn voor storingen or loos alarm. Het apparaat is speciaal ontworpen voor de installateur en eindgebruiker en ondersteunt uiteenlopende EN54-20 klasse C toepassingen, waar onderhoud moeilijk is, andere rookdetectiemethodes niet werken vanwege zware omstandigheden or esthetische redenen. Loop based FAAST LT-200-detectors bieden ultieme flexibiliteit qua connectiviteit door het fi re-systeem. Het apparaat is snel te installeren, eenvoudig te configureren en bevat installatie- en inbedrijfstelling software PipeIQ LT.

    Kenmerken en voordelen:
    • Ondersteunt CLIP- en Opal-protocol
    • Biedt vooralarmfunctionaliteit door geleidelijk oplopende alarmdrempels
    • Ultrasone luchtstroomdetectie met uitgebreid monitoringbereik
    • Eén apparaat biedt dekking tot 2000m2 dekking
    • Pipe-IQ™-software biedt een intuïtieve systemlay-out en -configuratie in één pakket
    • Meervoudige gebeurtenisregistratie tot 2244 gebeurtenissen
    • Gebruiksvriendelijke luchtstroompendulumgrafiek voor verificatie van de functionaliteit van het leidingennetwerk
    • Filter eenvoudig te vervangen en te hergebruiken, zonder gevolgen voor de rest van het apparaat
    • Elektronica beschermd tegen luchtstroom en onbedoelde beschadiging tijdens installatie of onderhoud
    • Eenvoudige toegang tot onderdelen die routineonderhoud vereisen: filter
    Certificeringen:
    • LPCB
    Specifications

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor