Sensoren met meerdere criteria
PTIR rookmelder met meerdere criteria
De PTIR Multi-Criteria rookmelder van System Sensor is een analoog adresseerbare PTIR Multi-Criteria rookmelder die drie sensorelementen in één unit combineert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De PTIR Multi-Criteria Rookmelder van System Sensor is een analoog adresseerbare PTIR Multi-Criteria rookmelder die drie sensorelementen combineert in één eenheid, namelijk een foto-elektrische sensor voor het bewaken van rook, een thermische sensor voor het meten van temperatuur, een IR-sensor voor het meten van omgevingslichtniveaus en vlam karakteristieken. Door de integratie van voortdurende bewaking van de drie belangrijkste elementen van een brand kan het apparaat veel sneller reageren op een echte brand en heeft het de hoogste immuniteit voor hinder. Op basis van de sensorsignalen verandert het programma dynamisch de sensordrempels, sensorversterking, tijdvertragingen, combinatie, snelheid van monstername en gemiddelde snelheden.
Kenmerken en voordelen:- Unieke brandmelder met drie echte sensoren en detectie op basis van meerdere criteria, waarin foto-elektrische, thermische en infrarooddetectie-elementen worden gecombineerd
- Volledig geïntegreerde infraroodsensor ter ondersteuning van brandalarmenbeslissing
- Inclusief Series 200 Advanced Protocol
- Verkrijgbaar met of zonder enkelpolige kortsluitingsisolatie met statuscontrole aan de hand van het Series 200 Advanced Protocol
- LED’s in drie kleuren: rood, groen, geel
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- CE
- VdS
- LPCB
- BOSEC
- GOST-R
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Pertronic
- Product Type
- Smoke Detector
- Detector Type
- Smoke Detector
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Pertronic
- Product Type
- Smoke Detector
- Detector Type
- Smoke Detector
- Brand : Morley-IAS|Pertronic
- Product Type : Smoke Detector
- Detector Type : Smoke Detector