/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Modules d’E/S de commande avancée

    Les modules d'E/S sont des dispositifs d'extension avancés conçus pour s'intégrer à une variété de contrôleurs Honeywell. Ils sont disponibles en six variantes pour couvrir toutes les exigences de votre application.

    Aperçu
    Les modules d’E/S sont compatibles avec les modules d’E/S Panneau Bus existants et sont programmables à l’aide de l’outil d’ingénierie existant. Les mises à jour, la configuration et la mise en service du logiciel sont toutes effectuées automatiquement par le contrôleur pour tous les modules d’E/S.
    Les modules d’E/S se connectent directement à l’automate à l’aide des connexions flocons tactiles, qui sont les connexions matérielles qui fournissent l’alimentation et le bus de communication aux modules d’E/S.
    L’adaptateur de câblage fournit également l’alimentation et les communications aux modules d’E/S. Il est généralement utilisé lorsque l’alimentation et le bus de communication doivent être étendus à une rangée supplémentaire de modules d’E/S ou à un panneau distant. L’adaptateur de câblage peut être alimenté avec la même alimentation ou une alimentation séparée que le contrôleur.Caractéristiques et & avantages :
    • Les modules d'entrée/sortie universels ou UIO offrent une flexibilité maximale qui minimise les E/S inutilisées dans le panneau et réduit l'encombrement global des E/S en utilisant le moins de modules d'E/S possible pour couvrir les exigences de l'application.
    • Fonctionnalité Plug-and-play pour une installation et une maintenance faciles. Les modules d'E/S peuvent être remplacés sans avoir à faire glisser ou perturber le câblage des modules adjacents.
    • Prend en charge une large gamme de capteurs.
    • Les modules d'E/S sont équipés de LED tricolores pour toutes les indications. Cela inclut une LED de communication RS485, des LED de canal d'entrée/sortie, une LED de service/alarme et une LED principale pour l'état de fonctionnement général du module d'E/S.
    • Les modules d'E/S prennent en charge le protocole Panel Bus et peuvent prendre en charge plusieurs protocoles de communication à l'avenir tels que Modbus et BACnet MS/TP.
    • Inclut une commande manuelle de désactivation à l'aide d'un affichage intuitif et simple à voir pour les variantes d'E/S sélectionnées. Conforme à la norme EN ISO 164-84-2 :2004.
    • Entrées analogiques : résolution de conversion analogique/numérique 16 bits pour une mesure précise.
    • Sorties analogiques : résolution de conversion analogique/numérique 13 bits.
    • Conforme DIN19/DIN43880 (Boîtier à fusibles européen). La taille compacte permet de monter le module dans de petits panneaux et des boîtes à fusibles pour minimiser les coûts.
    • Les modules d'E/S UIO et UI comprennent une sortie intégrée pour alimenter les capteurs externes (24 VCC à 75 mA
    • Un bouton de service pour restaurer les paramètres par défaut.
    • Borniers à code couleur amovibles pour faciliter l’entretien et le remplacement sans avoir à recâbler le module d’E/S. Les variantes de module d'E/S sont disponibles en bornes à vis et en bornes à enfoncer.
    • Le module de relais DO comprend deux cavaliers pour connecter les éléments communs de relais afin de gagner du temps pendant l'installation.
    Certifications :
    • EN 60730-1
    • EN 60730-2-9
    • FCC Partie 15, Sous-partie B
    • CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
    • EN 61326-1
    • EN 61010-1
    • EN 301 489-1
    • EN 301 489-17
    • EN 300 328 V2.2.2 :2019
    • RoHS II : 2011/65/UE
    • REACH 1907/2006
    • EN ISO 16484-2 :2004, section 5.4.3
    • UL 916
    • CSA C22.2 n° 205
    • UL 60730-1
    • CAN/CSA E60730-1
    • UL 60730-2-9
    • CAN/CSA-E60730-2-9 :18
    • Certification UL