Contrôleurs de zone et d’unités
Honeywell Optimizer Unitary Controller (230V)
Dans le cadre de Honeywell Optimizer Suite, les régulateurs de zone Optimizer Unitary sont aussi dotés de la technologie T1L à paire torsadée révolutionnaire.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les régulateurs de zone Honeywell Optimizer offrent un contrôle flexible, programmable et adapté à la demande, qui apporte des avantages tangibles en termes de réduction des dépenses énergétiques, tout en permettant d’atteindre de nouveaux niveaux de fonctionnalité et d’efficacité dans les bâtiments d’aujourd’hui.
En outre, ils offrent une ingénierie basée sur les performances avec Niagara 4 et permettent une ingénierie mono-outil dans l’ensemble du système de gestion technique du bâtiment avec une installation peu coûteuse.
Caractéristiques et avantages:- Idéal pour les ventilo-convecteurs, les « split », les bouches d’aération de zone, les unités de traitement d’air, ou d’autres unités autonomes
- Une connexion Ethernet en chaîne garantit un débit fiable sur de grandes distances
- La technologie T1L permet une mise à niveau vers l’IP sans devoir recâbler le réseau
- Communication sécurisée. Votre réseau OT peut être aussi sécurisé que votre IT
- Montage dans des boîtes à fusibles sur des rails DIN ou au mur
- Des relais pouvant gérer jusqu’à 277 VCA et un courant d’appel élevé (100 A)
- Alimentation 230 VCA
- Cache-borne en option et soulagement de traction via attache-câbles
- Mise à niveau pratique pour les anciens modèles Honeywell
- Terminaux à vis ou à ressort de couleur pour mieux identifier la fonction; possibilité de changer la localisation sans déconnecter les câbles
- Certifications :
- Marquage CE
- UL 916
- UL/ULC 60730-1
- FCC/IC produit classe B