Commandes rotatives
Servomoteur de vanne rotative M6061
Les servomoteurs de vanne rotative M6061 sont conçus pour fournir un contrôle flottant dans les systèmes de climatisation et de chauffage.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les servomoteurs de vanne rotative M6061 sont conçus pour fournir un contrôle flottant dans les systèmes de climatisation et de chauffage. Des performances de contrôle élevées et une conception robuste sont standards pour cet actionneur. En combinaison avec les vannes DR/ZR/DRU, il est possible de contrôler les températures exactes de l’eau de chauffage et de refroidissement. L’interface mécanique entre les actionneurs et les vannes est conçue pour un fonctionnement fiable. Des actionneurs avec des couples de 10 Nm à 40 Nm sont disponibles pour une large gamme de vannes de mélange rotatives (DIN 15 jusqu’à DIN 150).
Caractéristiques et avantages:- Protection contre la surcharge et le blocage
- Actionneur électrique sans entretien pour vannes rotatives
- Indicateur de position clair
- Montage direct sur les vannes rotatives
- Fonctionnement manuel
- Couple élevé
- Grande armoire de câblage
- Longue durée de vie
- CE