/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Produits FLS Supplémentaires

    POWER SUPP.24V-3A

    POWER SUPP.24V-3A [English (US) - mandatory]

    Aperçu

    The AES power supply series is approved according to the EN54-4 A2 standard and meets the requirements for fire alarm systems. These are protected against overvoltage and short circuit. The AES power supply is equipped with an ABS housing with space for 2 batteries of 12Ah. The AES 24V 3A can supply 3A of current.