/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Annonciateurs et claviers

    Fire Alarm Annunciator

    Fire Alarm Annunciator is a compact, cost-effective, 80-character, backlit LCD remote Fire Annunciator for use with the NOTIFIER FireWarden-100-2, NFS2-640, and NFS-320 Fire Alarm Control Panels (FACPs).

    Aperçu

    Fire Alarm Annunciator is a compact, cost-effective, 80-character, backlit LCD remote Fire Annunciator for use with the NOTIFIER FireWarden-100-2, NFS2-640, and NFS-320 Fire Alarm Control Panels (FACPs). It mimics the display of the control panel and displays complete system point status information.

    Certifications:
    • UL Listed: S635
    • MEA Listed: 245-00-E
    • FDNY: COA#6038
    • CSFM: 7120-0028:209
    • FM Approved
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER