/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes Ext.

    Sonnette d’alarme série SSM

    Sonnette d’alarme série SSM

    Aperçu
    Les sonnettes d’alarme série SSM de System Sensor® sont des dispositifs de notification à faible courant et décibels élevés, destinés à être utilisés dans les systèmes anti-incendie et anti-cambriolage ou d’autres applications de signalisation. Elles sont précâblées pour réduire le temps d’installation et intègrent également une conception électrique polarisée pour pouvoir être utilisées dans les circuits de supervision. Les sonnettes d’alarme série SSM émettent des tonalités fortes et résonnantes et ont des performances fiables. Elles fonctionnent sous 24 V CC et sont entraînées par moteur.Caractéristiques et avantages :
    • Approuvées pour utilisation en intérieur et en extérieur
    • Faible consommation électrique
    • Sortie dB élevée
    • Trois tailles disponibles : 15,24 cm (6 po), 20,32 cm (8 po) et 25,40 cm (10 po) de diamètre
    • Modèles CA et CC
    • Modèles 24V CC ; polarisés pour utilisation avec les circuits de supervision
    • Les sonnettes d’alarme se montent directement sur un boîtier électrique carré standard de 10,16 cm (4 po)
    • Livrée précâblée
    Certifications :
    • Homologué UL : S4011
    • Homologué ULC : CS549
    • Certifié FM
    • CSFM : 7135-1653:125
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER