Panneaux de déclenchement
Unité d’extinction centrale
Unité d’extinction centrale sous forme de voyants d’état du système et d’un affichage avec deux chiffres de la durée de fonctionnement.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Unité d’extinction centrale sous forme de voyants d’état du système et d’un affichage avec deux chiffres de la durée de fonctionnement. Il intègre également un bouton d’extinction manuel, un panneau à déclenchement par gaz et une touche pour sélectionner le mode manuel, automatique ou hors service. Il s’agit d’une mise en veille et d’une mise den pause entièrement programmables, d’une temporisation de décharge, d’une zone croisée, d’une séquence d’extinction, etc. Intègre des circuits d’entrée pour les détecteurs conventionnels, une entrée pour le bouton d’arrêt ou d’attente, un bouton-poussoir manuel, des dispositifs de surveillance tels que l’interrupteur de pression, la basse pression, les portes ouvertes et le forçage mécanique. Il dispose de circuits de sortie pour indiquer les différents stades du système, de sorties de sirène avec trois stades : alerte, alarme et extinction, déclenchement par signe de gaz, circuit d’extinction double et circuits pour fermer les portes et signaler l’état du système. En option, il permet de connecter les modules suivants : un module ITAC, un port série VSN-232 et une interface de communication IP.
Équipements et avantages :- Sélection manuelle, mode automatique & hors service & Mise en veille
- entièrement programmable
- Sortie de sirène
- manuelle prioritaire à trois stades
- 1134-CPD-045
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS