/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Panneaux de déclenchement

    Unité de gestion d’extinction

    Unité de gestion de l’extinction

    Aperçu

    L’unité d’extinction d’incendie UDS-4N est un périphérique autonome capable de gérer, via les commandes de l’unité de contrôle de détection d’incendie, un système d’extinction conforme à la norme EN12094-1.

    Le panneau UDS-4N gère une zone d’extinction et peut être connecté à des contrôleurs conventionnels, à l’aide des entrées de préalarme et d’alarme, et à des contrôleurs adressés, grâce à une intégration totale sur les boucles qui utilisent les protocoles CLIP et ADVANCED. L’UDS-4N est doté d’un écran tactile couleur 17,78 cm (7 po) et de 11 voyants lumineux qui identifient les états de l’unité d’extinction. L’interface graphique et les menus ont été unifiés avec ceux de la nouvelle série de centrales AM-8200 pour favoriser une expérience utilisateur simple et intuitive.

    Caractéristiques et avantages :
    • EN12094-1