/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteur de fumée par aspiration

    FlashScan SLC VESDA-E VEP intelligent - UL/ULC

    Discontinué

    Intelligents, les détecteurs VESDA-E VEP se signalent par la technologie de détection la plus récente et évoluée, offrant un avertissement très précoce et le meilleur taux de rejet des fausses alarmes liées aux nuisances dans nombreuses applications.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Intelligents, les détecteurs VESDA-E VEP se signalent par la technologie de détection la plus récente et évoluée, offrant un avertissement très précoce et le meilleur taux de rejet des fausses alarmes liées aux nuisances dans nombreuses applications. Reposant sur la technologie de détection Flair et des années d'expérience pratique, les détecteurs VEP offrent des performances stables tout au long de leur durée de vie grâce à un étalonnage absolu. En outre, les VEP sont dotés de fonctionnalités révolutionnaires précieuses pour l'utilisateur.

    Équipements et avantages :
    • Convient aux applications de Classe 1 Division 2 - Groupes A,B,C & D
    • Un et quatre modèles de tuyaux pour différentes applications
    • La technologie de détection Flair fournit un avertissement précoce fiable dans un large éventail d'environnements avec des alarmes intempestives minimales
    • La filtration multi-étages et la protection optique avec des barrières d'air propre garantissent des performances de détection à vie
    • Quatre niveaux d'alarme et une large plage de sensibilité offrent une protection optimale pour la plus large gamme d'applications
    • L'écran LCD intuitif fournit des informations d'état instantanées pour une réponse immédiate
    • Les seuils de défaut de débit par port s'adaptent à différentes conditions de débit d'air
    • Le filtre intégré intelligent conserve la quantité de poussières et la durée de vie restante du filtre pour favoriser une maintenance prévisible
    • Journal des événements étendu (20 000 événements) pour l’analyse des événements et les diagnostics du système
    • Auto Learn™ pour la fumée et le débit pour une mise en service fiable et rapide
    Certifications :
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    • FM
    • Ds
    • NF-SSI
    • VNIIPO
    • CE
    • ActivFire
    • CCC
    • EN 54-20, ISO 7240-20 Four Pipe VEP
    • EN 54-20, ISO 7240-20
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER