/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur mécanique série 5600

    Les détecteurs de chaleur mécaniques de la série 5600 offrent une protection des biens contre l’incendie et sont destinés aux installations qui n’ont pas trait à la sécurité des personnes où les détecteurs de fumée sont inappropriés.

    Aperçu

    Les détecteurs de chaleur mécaniques de la série 5600 offrent une protection des biens contre l'incendie et sont destinés aux installations qui n’ont pas trait à la sécurité des personnes où les détecteurs de fumée sont inappropriés. La série 5600 offre une gamme complète de configurations pour s’adapter à une large gamme d’applications, y compris les modèles à circuit simple et double, disponibles pour les températures nominales standard et élevées avec activation à température fixe ou à température fixe/taux d’élévation combinée. Les éléments de taux d’élévation des modèles à taux d’élévation/fixes peuvent être restaurés pour s’adapter aux essais sur le terrain des unités.

    Pour satisfaire une variété d’installations, les modèles de la série 5600 se montent facilement sur différents types de boîtiers. Les supports de montage sont réversibles pour permettre les installations de boîtiers arrière encastrés et montés en surface. La série 5600 comporte des marquages clairs à l'extérieur de l'unité pour garantir l'utilisation du détecteur approprié. Les caractères alphanumériques identifient la méthode d’activation et la température nominale en Fahrenheit et Celsius. La série 5600 fournit également un collecteur comme indicateur de post-activation. Une fois que les détecteurs ont été activés, les collecteurs tombent des unités affectées pour permettre une identification facile de l’unité spécifique en état d’alarme.

    Certifications :
    • UL, ULC
    • FM
    • CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER