/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Capteurs de courant

    Split-Core Current Switch- High Voltage Output -Command Relay

    Le H949 est un dispositif de commutation sensible au courant avec un relais de commande intégré qui surveille le courant dans le conducteur qui le traverse. Un changement d'ampérage dans le conducteur surveillé qui franchit le seuil de l'interrupteur

    Aperçu
    Caractéristiques

    Autres

    • Output Signal
      • 0.2 A @ 120 /DC voltage alternating current
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -15 degree Celsius
      • 5 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140 degree Fahrenheit
      • 60 degree Celsius
    • Brand
      • Alerton
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Product Type
      • Current Switch Degrees Celsius

    Autres

    • Output Signal
      • 0.2 A @ 120 /DC voltage alternating current
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -15 degree Celsius
      • 5 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140 degree Fahrenheit
      • 60 degree Celsius
    • Brand
      • Alerton
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Product Type
      • Current Switch Degrees Celsius
    • Output Signal : 0.2 A @ 120 /DC voltage alternating current
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -15 degree Celsius|5 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 140 degree Fahrenheit|60 degree Celsius
    • Brand : Alerton
    • Switch Configuration : SPDT
    • Product Type : Current Switch Degrees Celsius