/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Elektronische Luftreiniger

    F58G, H Elektronische Luftreiniger

    Auslaufmodell

    Der hocheffiziente F58G,H kommerzielle elektronische Luftreiniger wird an der Abluftleitung einer Warmluft-, Kaltluft- oder Belüftungsanlage montiert und fängt eine erhebliche Menge an Partikeln in der Luft ab einer Größe von 0,3 Mikrometer ab.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Geeignet für AHU/RTU-Installationen mit mehreren Einheiten für größere Geräte und einer Kapazität von bis zu 2.000 CFM/einzelne Einheit. Diese EACs verfügen über einen BMS-Signalausgang, um den Betrieb und die Reinigungsanforderungen bei Bedarf zu melden und so ein effizienteres System bereitzustellen. Einzelhandelsgeschäfte, Flughäfen, Wohnheime, Schulen und andere gewerbliche Räume können ihren Lüftungsbedarf decken und gleichzeitig eine bessere Luftqualität für die Bewohner sicherstellen. Die EACs von Honeywell können die Luftqualität verbessern, indem sie die Ausbreitung von Krankheitserregern von 0,3 Mircon oder mehr in der Luft, die durch die Lüftungsanlage des Gebäudes zirkuliert, mit minimalem Druckabfall, geringem Luftstromwiderstand und effizientem Ventilatorbetrieb reduzieren.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kapazität bis 2000 cfm (3400 m3/Std.) pro F58G-Einheit, 1000 cfm (1700 m3/Std.) pro F58H-Einheit.
    • Mehrere Einheiten können miteinander verbunden werden, um eine Reihe von Luftreinigern zu bilden.
    • Die Halbleiter-Stromversorgung ist selbstregulierend und hält den Spitzenwirkungsgrad während eines breiten Spektrums von Zellverschmutzungsbedingungen aufrecht.
    • Anzeigelampen signalisieren den ordnungsgemäßen Betrieb und Fehlerzustände.
    • Kann an ein Gebäudemanagementsystem angeschlossen werden.
    • Das Relais schließt, wenn eine Störung auftritt oder die Zellen gereinigt werden müssen.
    • Das verzinkte Gehäuse schützt vor Rost.
    • Testknopf prüft den Systembetrieb.
    • Ein Vorfilter schützt die Zellen vor großen Schmutzpartikeln.
    Zertifizierungen:
    • UL-gelistet nach UL 867, zu finden in UL File # E220547
    • cUL-gelistet gemäß CAN/CSA C22.2 Nr. 187, zu finden in UL-Datei Nr. E220547
    • Die ozonfreie UV-Röhre erfüllt die chinesische Norm GB/T19258-2012.
    • EPA Est. Nr. 98423-CHN-1
    • Entspricht der Ozon-Testklausel 7.5 von CAN/CSA C22.2 Nr. 187-20