Ersatzfilter und -lampen
Ultraviolette Lampe
Ultraviolette Lampen bieten eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Raumluftqualität und bieten ein ultraviolettes Behandlungssystem, um lebende Partikel aus der Luft zu entfernen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Ultraviolet Lamps verwenden UV-Technologie, um Luftschadstoffe zu entfernen und zu beseitigen. Dieses UV-System kann auch mit dem Honeywell Electronic Air Cleaner zusammenarbeiten, um sauberere Luft für ein besseres Arbeitsumfeld bereitzustellen. Sie werden wahrscheinlich 90 % Ihrer Zeit geschlossenen Räumen verbringen. Studien haben ergeben, dass die Raumluft oft stärker verschmutzt ist als die Außenluft. Die Luft wirkt sich wahrscheinlich auf Ihre körperliche und geistige Gesundheit aus. Schimmel gedeiht unter kühlen, feuchten Bedingungen wie in der Kühlspule eines RLT-Geräts. Bakterien können unter vielen Bedingungen gedeihen und sich wie Schimmel leicht durch Ihr Heiz- und Kühlsystem leicht in der Raumluft verbreiten.
Merkmale und Vorteile:- Das System kann in der UMA-Luftrückführung oder im Rückführkanal installiert werden.
- Erhältlich in 2 Größen passend zu F58G (2.000 CFMs) und F58H (1.000 CFMs)
- Werkseitig montiert gebrauchsfertig, Plug & Play
- GI Rahmen und Support
- Für Luftgeschwindigkeit bis 2,4 m/s
- Maßgeschneidert für den elektronischen Honeywell F58G/H Air Filter