Controller-Lizenzen
HAWK 8000 Software-Update-Lizenz
Der HAWK 8000 ist ein kompakter, integrierter IoT-Controller und eine Serverplattform für die Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der HAWK 8000 ist ein kompakter, integrierter IoT-Regler und eine Serverplattform für die Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme. Mit Internet-Konnektivität und Webservice-Fähigkeit bietet der HAWK 8000 Regler integrierte Regelung, Überwachung, Datenprotokollierung, Alarmierung, Zeitplanung und Netzwerkmanagement. Er überträgt Daten und umfangreiche grafische Darstellungen an einen Standard-Webbrowser über ein Ethernet- oder Wireless-LAN oder per Fernzugriff über das Internet. Das Lizenzierungsmodell für den HAWK 8000-Regler ist vereinfacht und bietet Standardtreiber sowie optionale E/A- und Feldbus-Erweiterungsmodule für ultimative Flexibilität und Erweiterbarkeit. Der HAWK 8000 Controller arbeitet mit CentraLine NX für optimale Leistung. In größeren Anlagen, bei Anwendungen mit mehreren Gebäuden und bei der Integration umfangreicher Leitsysteme können CentraLine NX Leitstationen mit HAWK 8000-Reglern eingesetzt werden, um Informationen, einschließlich Echtzeitdaten, Historien und Alarme, zu einer einzigen, einheitlichen Anwendung zusammenzufassen.
Merkmale und Vorteile:- TI AM3352: 1000MHz ARM® Cortex™-A8
- 1GB DDR3 SDRAM
- Herausnehmbare Micro-SD-Karte mit 4 GB Flash-Gesamtspeicher/2 GB Benutzerspeicher
- Wi-Fi (Client oder WAP) - IEEE802.11a/b/g/n
- - IEEE802.11n HT20 bei 2,4GHz
- - IEEE802.11n HT20/HT40 bei 5GHz
- - Konfigurierbares Funkmodul (Aus, WAP oder Client)
- - WPAPSK- / WPA2PSK-unterstützt
- - Wi-Fi-Antenne USB-Typ-A-Anschluss
- - Unterstützung von Back-up und Restore
- Zwei isolierte RS-485-Schnittstellen mit wählbarerBias und Terminierung
- Zwei 10/100 MB Ethernet-Anschlüsse
- Sicheres booten
- Spannung: 24 VAC/DC (50/60 Hz)
- Max. Leistungsaufnahme ohne Erweiterungsmodule: 18 VA; voll ausgelastet mit Erweiterungsmodulen: 20 VA
- Empf. Stromversorgung: 24 VAC (24 VA) / 24 VDC (1 A)
- Läuft mit CentraLine NX 4.1 und höher
- Echtzeituhr
- Batteriefrei
- Das Gerät ist kompatibel mit (DIN43880)-Gehäusen und eignet sich für die Montage an einer Konsole oder an einer EN50022 Standard 35-mm-Schiene
Andere
- Brand
- CentraLine
Andere
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine